??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BKS-S 80-G-PU-05
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Anschlussleitungen
Stückliste
BALLUFF BKS-S 80-G-PU-05
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC0094
TC
Artikelbezeichnung
BKS-S 80-G-PU-05
PX
Produktansicht
41850_00
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss = M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, C-codiert, Kabel = PUR schwarz, 5 m, Anzahl der Leiter = 5, Leiterquerschnitt = 0.50 mm², Kabeltemperatur, feste Verlegung = -25...70 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -5...70 °C, Betriebsspannung Ub = 240 VDC / 240 VAC, Schutzart = IP68, Zulassung/Konformität = CE, cURus, WEEE
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.